Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjul enkla 3/4" x 7/16" DIN ISO 606, monteringsfärdiga
22250
Kedjehjul enkla 3/4" x 7/16" DIN ISO 606, monteringsfärdiga
Passar för rullkedjor DIN ISO 606
Kuggar induktivt härdade, HRC 50
Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 120,18 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D
Välj
105,8 (11)
123,9 (11)
130 (11)
136 (11)
142 (11)
148,1 (11)
154,1 (11)
160,2 (11)
93,8 (11)
99,8 (11)
87,8 (10)
81,8 (9)
111,9 (8)
117,9 (8)
69,8 (4)
75,8 (4)
L
Välj
35 (94)
40 (55)
30 (4)
D2
Välj
80 (44)
90 (40)
70 (19)
58 (9)
52 (7)
64 (7)
65 (6)
75 (6)
42 (4)
46 (4)
60 (3)
56 (2)
61 (1)
67 (1)
N=Antal tänder
Välj
14 (11)
15 (11)
16 (11)
19 (11)
20 (11)
21 (11)
22 (11)
23 (11)
24 (11)
25 (11)
13 (10)
12 (9)
17 (8)
18 (8)
10 (4)
11 (4)
1
(current)
2
3
4
5
Filter
153 produkter hittades
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602532
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602535
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602538
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602540
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602542
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602545
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602548
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=25 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071602550
D
160,2
L
40
D2
90
N=Antal tänder
25
428,56 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601519
D
99,8
L
35
D2
65
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601520
D
99,8
L
35
D2
65
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601522
D
99,8
L
35
D2
65
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601524
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601525
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601528
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601530
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601532
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601535
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601538
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=15 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601540
D
99,8
L
35
D2
70
N=Antal tänder
15
227,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 3/4X7/16, N=16 STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=12B-1
Art.nr 22250-1034071601619
D
105,8
L
35
D2
65
N=Antal tänder
16
260,21 kr
Fler detaljer
1
(current)
2
3
4
5
Filter
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Detaljer
CAD
Tillbehör