Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Kedjehjul enkla 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B
22250
Kedjehjul enkla 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, monteringsfärdiga Form B
Passar för rullkedjor DIN ISO 606
Kuggar induktivt härdade, HRC 50
Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 90,50 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D
Välj
49,9 (4)
53,9 (3)
57,9 (3)
45,9 (2)
65,9 (2)
61,9 (1)
69,9 (1)
L
Välj
28 (10)
25 (6)
D2
Välj
31 (4)
42 (3)
37 (2)
52 (2)
40 (1)
41 (1)
45 (1)
48 (1)
57 (1)
N=Antal tänder
Välj
11 (4)
12 (3)
13 (3)
10 (2)
15 (2)
14 (1)
16 (1)
Filter
16 produkter hittades
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=10, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601015
D
45,9
L
25
D2
31
N=Antal tänder
10
90,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=10, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601016
D
45,9
L
25
D2
31
N=Antal tänder
10
90,50 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601115
D
49,9
L
25
D2
31
N=Antal tänder
11
107,01 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601116
D
49,9
L
25
D2
31
N=Antal tänder
11
107,01 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601118
D
49,9
L
25
D2
37
N=Antal tänder
11
107,01 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=11, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601119
D
49,9
L
25
D2
37
N=Antal tänder
11
107,01 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=12, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601222
D
53,9
L
28
D2
40
N=Antal tänder
12
125,40 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=12, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601224
D
53,9
L
28
D2
41
N=Antal tänder
12
125,40 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=12, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601225
D
53,9
L
28
D2
42
N=Antal tänder
12
125,40 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=13, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601324
D
57,9
L
28
D2
42
N=Antal tänder
13
138,99 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=13, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601325
D
57,9
L
28
D2
42
N=Antal tänder
13
138,99 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=13, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601328
D
57,9
L
28
D2
45
N=Antal tänder
13
138,99 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=14, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601428
D
61,9
L
28
D2
48
N=Antal tänder
14
152,68 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=15, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601530
D
65,9
L
28
D2
52
N=Antal tänder
15
162,29 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=15, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601532
D
65,9
L
28
D2
52
N=Antal tänder
15
162,29 kr
Fler detaljer
KEDJEHJUL ENKEL, 1/2X5/16, N=16, FORM:B STÅL, MONTERINGSFÄRDIG, ISO=08B-1
Art.nr 22250-1012051601632
D
69,9
L
28
D2
57
N=Antal tänder
16
177,76 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Detaljer
CAD
Tillbehör