text.skipToContent text.skipToNavigation
22252

Kedjehjul

enkel

stål

blank

  • Passar för rullkedjor DIN ISO 606
  • Förborrade
  • Med ensidigt nav
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
22252-11001702027

444,65 kr

exkl. moms
Bruttopris:  529,13 kr
Vikt  7,31 KG

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
22252-11001702027
Benennung
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
förborrad
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
218,79
N=Antal tänder
27
B1
16,2
C
2,5
D
230,4
D2
120
D3
20
D3 max.
20
Delning mm (PxB1)
25,4X17,02
Delning tum (PxB1)
1X17,02
ISO-nr
16B-1
L
50
R
26
Vikt
7,31 KG

Beskrivning

Material
Stål C45.
Från kuggantal 38 i gråjärn GG22.
Utförande
Blankt, ej härdat.
Anmärkning
Kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D3 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.