Kedjehjul
enkel
stål
blank
- Passar för rullkedjor DIN ISO 606
- Förborrade
- Med ensidigt nav
81,48 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kedjehjul
Utförande 1
enkel
Utförande 2
förborrad
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
81,37
N=Antal tänder
16
B1
9,1
C
1,6
D
88,3
D2
60
D3
12
D3 max.
12
Delning mm (PxB1)
15,875X9,65
Delning tum (PxB1)
5/8X3/8
Delning tum (PxB1)
5/8X3/8
ISO-nr
10B-1
ISO-nr
10B-1
L
30
R
16
Beskrivning
Material
Stål C45.
Från kuggantal 38 i gråjärn GG22.
Från kuggantal 38 i gråjärn GG22.
Utförande
Blankt, ej härdat.
Anmärkning
Kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D3 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Kedjehjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D3 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som kedjehjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.