Kedjehjul
enkel
stål
blank
- Passar för rullkedjor DIN ISO 606
- Kuggar induktivt härdade, HRC 50
- Med färdigt hål och spår enligt DIN 6885
- Med ensidigt nav
173,26 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kedjehjul
Form
A
Utförande 1
enkel
Utförande 2
monteringsfärdig
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Delningsdiameter
60,89
N=Antal tänder
20
B1
5,3
B3
5
C
1
D
64,6
D2
40
D3
14
D4
M04
Delning mm (PxB1)
9,525X5,72
Delning tum (PxB1)
3/8X7/32
Delning tum (PxB1)
3/8X7/32
ISO-nr
06B-1
ISO-nr
06B-1
L
28
R
10
T2
2,3
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Blankt.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Kuggar induktivt härdade ~HRC 50.
Anmärkning
Monteringsfärdiga kedjehjul med nav på en sida för rullkedjor enligt DIN ISO 606. Kuggarna är frästa och induktivt härdade.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Kilspår enligt DIN 6885 / BS 4235. Kilspåret är i linje med kuggspetsarna.
Med två gängstift. En gänga i linje med mitten av kilspåret och förskjuten med 90°.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.