Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Maskin- och anläggningskonstruktion
22000
Kedjor, kedjehjul
Förbindningslänkar dubbla, rostfritt stål DIN ISO 606, Form L
22213
Förbindningslänkar dubbla, rostfritt stål DIN ISO 606, Form L
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 66,25 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
ISO-nr
Välj
06B-2 (1)
08B-2 (1)
10B-2 (1)
12B-2 (1)
16B-2 (1)
P
Välj
12,7 (1)
15,875 (1)
19,05 (1)
25,4 (1)
9,525 (1)
Till=Passar till kedjehjul
Välj
1/2X5/16 (1)
1X17,02 (1)
3/4X7/16 (1)
3/8X7/32 (1)
5/8X3/8 (1)
Filter
5 produkter hittades
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP Kröpfglied, FORM:L ROSTFRITT STÅL, ISO=08B-2, 1/2X5/16
Art.nr 22213-40120516
ISO-nr
08B-2
P
12,7
Till=Passar till kedjehjul
1/2X5/16
69,81 kr
Fler detaljer
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP Kröpfglied, FORM:L ROSTFRITT STÅL, ISO=06B-2, 3/8X7/32
Art.nr 22213-40380732
ISO-nr
06B-2
P
9,525
Till=Passar till kedjehjul
3/8X7/32
66,25 kr
Fler detaljer
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP Kröpfglied, FORM:L ROSTFRITT STÅL, ISO=10B-2, 5/8X3/8
Art.nr 22213-40580308
ISO-nr
10B-2
P
15,875
Till=Passar till kedjehjul
5/8X3/8
95,51 kr
Fler detaljer
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP Kröpfglied, FORM:L ROSTFRITT STÅL, ISO=12B-2, 3/4X7/16
Art.nr 22213-40340716
ISO-nr
12B-2
P
19,05
Till=Passar till kedjehjul
3/4X7/16
149,02 kr
Fler detaljer
FÖRBINDNINGSLÄNK 2 ST., BULTLÅS, TYP Kröpfglied, FORM:L ROSTFRITT STÅL, ISO=16B-2, 1X17,02MM
Art.nr 22213-41001702
ISO-nr
16B-2
P
25,4
Till=Passar till kedjehjul
1X17,02
247,46 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301.
Anmärkning
Förbindningslänkar för rullkedjor, dubbla enligt DIN ISO 606.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Detaljer
CAD
Tillbehör