Förbindningslänk
1 st.
stål
- Passar för enkla rullkedjor DIN ISO 606
125,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Förbindningslänk
Form
L
Utförande 1
1 st.
Norm DIN ISO
606
Material grundkropp
stål
Till=Passar till kedjehjul
1 1/2X1
Form-typ
krökt länk med bultlås
ISO-nr
24B-1
ISO-nr
24B-1
P
38,1
Beskrivning
Material
Stål.
Anmärkning
Förbindningslänkar för enkla rullkedjor DIN ISO 606.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Vid ett ojämnt antal länkar behövs utsvängda länkar för att stänga kedjan. Om utsvängda länkar används minskar kapaciteten och brottkraften med 20 %.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.