Fästskruv
stål
förzinkat
- Passar för kedjespännhjul
104,08 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fästskruv
Produkttyp
för kedjespännhjul
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D=Gänga
M16
ID=Passar till
kedjespännhjul fr.o.m. ISO 16 B-1
A
25
A1
28
D3
20
L
66
Beskrivning
Material
Stål C45.
Utförande
Förzinkat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.