Kuggstång
rak
stål
blank
- Slipad ytterdiameter
611,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggstång
Utförande 1
rak
Utförande 2
rund
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
6
H=Höjd
10
L=Längd
500
D
10
H1
9
Modul
1
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
ingreppsvinkel 20°, blank.
Ytterdiameter slipad, tolerans h6.
ingreppsvinkel 20°, blank.
Ytterdiameter slipad, tolerans h6.
Anmärkning
Kuggstängerna fräses med en kuggfräs.
Det ger minustoleranser vid måtten H och H1:
upp till modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 till 3: -0,3 mm.
Det ger minustoleranser vid måtten H och H1:
upp till modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 till 3: -0,3 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.