Kuggstång
rak
stål
blank
- För en kontinuerlig montering
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
3 040,52 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggstång
Utförande 1
rak
Utförande 2
fyrkant
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
40
H=Höjd
40
L=Faktisk längd
3003,36
L=Nominell längd
3000
H1
36
Modul
4
Beskrivning
Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Kuggstängerna är lämpliga för kontinuerlig montering.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.