Kuggstång
rak
polyketon
- Hög hårdhet
- Låg friktionskoefficient
- Lång livslängd
- Hög säkerhet mot kuggbrott
118,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kuggstång
Utförande 1
rak
Material grundkropp
polyketon
B=Bredd
15,4
H=Höjd
11
L=Längd
250
H1
9
H2
6,6
Modul
2
Beskrivning
Material
Polyacetal (POM) eller polyketon (PK).
Utförande
Sprutformade, raka kuggar. Ingreppsvinkel 20°.
Vit polyacetal.
Elfenbensfärgad polyketon.
Vit polyacetal.
Elfenbensfärgad polyketon.
Anmärkning
Polyacetal: standardmaterial med hög hårdhet och låg friktionskoefficient.
Polyketon: material med väsentligt längre hållbarhet, bättre effektöverföring och högre säkerhet mot kuggbrott genom ovanligt hög slitagetålighet och mycket goda tribologiska egenskaper.
Kan användas under vatten och i andra medier.
På grund av materialet är kuggstängerna av plast inte riktade.
L= nominell längd 250 mm. Den faktiska längden är ungefär en hel multipel av delningen.
Polyketon: material med väsentligt längre hållbarhet, bättre effektöverföring och högre säkerhet mot kuggbrott genom ovanligt hög slitagetålighet och mycket goda tribologiska egenskaper.
Kan användas under vatten och i andra medier.
På grund av materialet är kuggstängerna av plast inte riktade.
L= nominell längd 250 mm. Den faktiska längden är ungefär en hel multipel av delningen.
Temperaturområde
-40 °C till +140 °C (med hänsyn till hur mycket och länge de belastas).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.