text.skipToContent text.skipToNavigation
22425

Kuggstänger runda i stål fräst kuggning, rak kugg, ingreppsvinkel 20°

  • Slipad ytterdiameter
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
Särskilda egenskaper:

från 507,66 kr

15 produkter hittades

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
ingreppsvinkel 20°, blank.
Ytterdiameter slipad, tolerans h6.
Anmärkning
Kuggstängerna fräses med en kuggfräs.
Det ger minustoleranser vid måtten H och H1:
upp till modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 till 3: -0,3 mm.