text.skipToContent text.skipToNavigation
22400

Cylindriskt Kugghjul

rak

stål

blank

  • Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, transportteknik, robotsystem
  • Hålet kan bearbetas i efterhand
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
22400-0215170127

700,89 kr

exkl. moms
Bruttopris:  834,06 kr
Vikt  3,77 KG

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
22400-0215170127
Benennung
Cylindriskt Kugghjul
Form
B
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
17
D1=Delningsdiameter
190,5
D2=max.
20
N=Antal tänder
127
D
193,5
Form-typ
utan nav
Modul
1,5
Vikt
3,77 KG

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
Upp till 70 kuggar med ensidigt nav, från 72 kuggar som skiva. De cylindriska kugghjulet har ett centrum eller ett pilothål