text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Cylindriskt Kugghjul
Form
A
Utförande 1
rak
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
B=Bredd
20
D1=Delningsdiameter
44
D2=max.
12
N=Antal tänder
22
D
48
D3
30
Form-typ
med nav
L
35
Modul
2

Beskrivning

Material
Stål 1.0503 (C45).
Utförande
Kuggning fräst, rak kugg.
Ingreppsvinkel 20°, blank.
Anmärkning
De cylindriska kugghjulen har ett centeringshål eller är förborrade (kan variera beroende på tillverkningstekniken). Därför är måttet D2 max. i tabellen det maximala värdet för hålet som de cylindriska kugghjulen levereras med. Kunden kan göra om detta förborrade hål/centreringshål till ett passhål, passhål med spår eller gängat hål. Man kan även minska diametern med bussningar.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment