text.skipToContent text.skipToNavigation
22402

Cylindriskt Kugghjul

rak

polyacetal

  • Hög hårdhet
  • Låg friktionskoefficient
  • Lång livslängd
  • Hög säkerhet mot kuggbrott
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
22402-1125030

31,88 kr

exkl. moms
Bruttopris:  37,94 kr
Vikt  14,81 G

Kan levereras direkt Kan levereras inom kort Finns snart igen Produkt tillgänglig?
Logga in här nu för att se tillgänglighet!
Beställningsnummer:
22402-1125030
Benennung
Cylindriskt Kugghjul
Utförande 1
rak
Utförande 2
med nav
Material grundkropp
polyacetal
B=Bredd
10
D1=Delningsdiameter
37,5
D2=Fästhål
8
N=Antal tänder
30
B1
5,5
D
40
D3
18
D4
27
L
19
Modul
1,25
Vridmoment ncm
73,6
Vikt
14,81 G

Beskrivning

Material
Polyacetal (POM) eller polyketon (PK).
Utförande
Sprutformade, raka kuggar. Ingreppsvinkel 20°. Hål genom spånskärande bearbetning.
Vit polyacetal.
Elfenbensfärgad polyketon.
Anmärkning
Polyacetal: standardmaterial med hög hårdhet och låg friktionskoefficient.
Polyketon: material med väsentligt längre hållbarhet, bättre effektöverföring och högre säkerhet mot kuggbrott genom ovanligt hög slitagetålighet och mycket goda tribologiska egenskaper.

Kan användas under vatten och i andra medier.

Sprutformade kugghjul kan ha invändiga håligheter på grund av tillverkningen. Dessa kan synas när man borrar eller fräser spår, men de påverkar inte funktionen.
Temperaturområde
-40 °C till +140 °C (med hänsyn till hur mycket och länge de belastas).
Observera
Vridmomenten som anges i måttabellerna gäller endast kuggningen. Ingen hänsyn tas till vare sig axeldiametern eller passkilens storlek osv. Bärigheten beräknas baserat på kuggflankernas bärighet och kuggfotspänningen. Kugghjulets bärighet beror på många faktorer – därför är de angivna värdena endast riktvärden som ska göra det lättare att välja. Vridmomentuppgifterna avser en enskild kugge. Beroende på delningscirkelns diameter, kugghjulskombinationen osv. uppstår den överlappning som krävs för att fastställa det överförbara vridmomentet. I det enklaste fallet med raka kuggar brukar man använda en överlappningsgrad på 1,1 till 1,25. För att öka överlappningen används ett stort antal kuggar med små moduler. En god profilöverlappning kan minska skador, till exempel gropfrätning.