text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Cylindriskt Kugghjul
Utförande 1
rak
Utförande 2
med nav
Material grundkropp
polyacetal
B=Bredd
6
D1=Delningsdiameter
21
D2=Fästhål
6
N=Antal tänder
30
B1
3
D
22,4
D3
12
D4
16
L
15
Modul
0,7
Vridmoment ncm
12,8

Beskrivning

Material
Polyacetal (POM) eller polyketon (PK).
Utförande
Sprutformade, raka kuggar. Ingreppsvinkel 20°. Hål genom spånskärande bearbetning.
Vit polyacetal.
Elfenbensfärgad polyketon.
Anmärkning
Polyacetal: standardmaterial med hög hårdhet och låg friktionskoefficient.
Polyketon: material med väsentligt längre hållbarhet, bättre effektöverföring och högre säkerhet mot kuggbrott genom ovanligt hög slitagetålighet och mycket goda tribologiska egenskaper.

Kan användas under vatten och i andra medier.

Sprutformade kugghjul kan ha invändiga håligheter på grund av tillverkningen. Dessa kan synas när man borrar eller fräser spår, men de påverkar inte funktionen.
Temperaturområde
-40 °C till +140 °C (med hänsyn till hur mycket och länge de belastas).
Observera
Vridmomenten som anges i måttabellerna gäller endast kuggningen. Ingen hänsyn tas till vare sig axeldiametern eller passkilens storlek osv. Bärigheten beräknas baserat på kuggflankernas bärighet och kuggfotspänningen. Kugghjulets bärighet beror på många faktorer – därför är de angivna värdena endast riktvärden som ska göra det lättare att välja. Vridmomentuppgifterna avser en enskild kugge. Beroende på delningscirkelns diameter, kugghjulskombinationen osv. uppstår den överlappning som krävs för att fastställa det överförbara vridmomentet. I det enklaste fallet med raka kuggar brukar man använda en överlappningsgrad på 1,1 till 1,25. För att öka överlappningen används ett stort antal kuggar med små moduler. En god profilöverlappning kan minska skador, till exempel gropfrätning.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment