Reduceringshylsa
rostfritt stål
- För diameteranpassning mellan hålaxelsensor och justerspindel
286,28 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Reduceringshylsa
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Innerdiameter
14
D=Ytterdiameter
20
ID=Passar till
21730
L=Längd
20
A
3
D2
3,6
Beskrivning
Material
Rostfritt stål.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Reduceringshylsorna används för att anpassa diametern mellan hålaxelsensor och justerspindel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.