text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Siktfönster, LCD-display.
Utförande
Positionsvisning med integrerat batterifack.
Sensor, insticksmodell.
LCD, låg ström med decimal- och bråk-tum-angivelser.
Anmärkning
Digital, batteridriven mätindikering för spelfri positionsregistrering.
Systemet används ofta för mätning av längd- och vinkelanslag (för cirkelsågar, plåtstansar, kantpressar,...) inom industri och hantverk.
För montering i kopplingstavla gäller de rekommenderade måtten 92+0,8 x 45+0,6.
Vinkelindikeringen kan programmeras.
Indikeringsområdet är ~13 mm högt och skalbart från -1999999 bis 1999999.
Max. indikeringsnoggrannhet är decimal upp till 10 µm, bråk-tum upp till 1/64 tum.
Positionsvisaren har ett batteristött minne och batteriövervakning med symbol för låg nivå vid ~1,1 V.
Batterierna byts enkelt via batterifacket.
Energiförsörjning via 2 Mignon-AA-batterier (ingår inte i leveransen).
Tekniska data
- Upplösning 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 1/16; 1/32; 1/64 tum
- Systemnoggrannhet ±(0,1 + 0,01 x l) mm, l i m
- Driftspänning 3 V DC, polaritetssäker
- Strömupptag ~220µA vid 3 V DC
- Upprepningsnoggrannhet ±0,01mm
- Förflyttningshastighet max. 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Skyddsklass IP 40, totalt
- Skyddsklass IP 54, framsida
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
Funktioner
- Inkrementell mätning och återställningsfunktion
- Direktinmatning av referens-/offsetvärde
Observera
Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95 %. Daggbildning är inte tillåten.
Ritningsinformation
1) Sensoranslutning
2) Batterifack
Tillbehör
- Magnetsensorer 21720
- Magnetband 21725
- Röraxelsensorer 21730
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn