text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i plast.
Siktfönster, LCD-display.
Utförande
Positionsvisning med integrerat batterifack.
Sensor, insticksmodell.
LCD, låg ström.
Anmärkning
Digital, batteridriven mätindikering för spelfri positionsregistrering.
Systemet används ofta för mätning av längd- och vinkelanslag (för cirkelsågar, plåtstansar, kantpressar,...) inom industri och hantverk.
För montering i kopplingstavla gäller de rekommenderade måtten 67+3 x 33+0,3.
Vinkelindikeringen kan programmeras.
Indikeringsområdet är ~11 mm högt och skalbart från -999999 till 999999.
Max. indikeringsnoggrannhet är decimal upp till 10 µm.
Positionsvisaren har ett batteristött minne och batteriövervakning med symbol för låg nivå vid ~2,4 V.
Batteriet byts enkelt via batterifacket.
Energiförsörjning via 2 mikro-AAA batterier (ingår inte i leveransen).
Tekniska data
- Upplösning 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 tum
- Systemnoggrannhet ±(0,1 + 0,01 x l) mm, l i m
- Driftspänning 3 V DC, polaritetssäker
- Strömupptag ~150 µA vid 3 V DC
- Upprepningsnoggrannhet ±0,01mm
- Förflyttningshastighet max. 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Skyddsklass IP 40, totalt
- Skyddsklass IP 54, framsida
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
Funktioner
- Inkrementell mätning och återställningsfunktion
- Direktinmatning av referens-/offsetvärde
Observera
Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95 %. Daggbildning är inte tillåten.
Ritningsinformation
1) Sensoranslutning
2) Batterifack
Tillbehör
- Magnetsensorer 21720
- Magnetband 21725
- Röraxelsensorer 21730
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn