text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Hus i aluminium.
Kabelhölje PVC.
Utförande
Kompakt form för sensor och kontakt.
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Anslutningskabel 6 ledare ø 3,55-0,3 mm.
Böjningsradie kabel >17 mm (statisk).
Anmärkning
Arbetar med magnetband 21725.
Läsavståndet mellan sensor och band måste vara mellan 0,1 och 2 mm.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Systemnoggrannheten, upprepningsnoggrannheten och förflyttningshastigheten är beroende av sekvenselektroniken.
Instickbar anslutning på positionsvisare 21700 och 21702.
Tekniska data
- Skyddsklass IP 67; EN 60529 (sensorhuvud)
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
Observera
Relativ luftfuktighet 100%. Daggbildning tillåten (sensorhuvud).
Ritningsinformation
1) Sinus före cosinus
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också