Magnetsensor
miniatyrmodell
aluminium
- Kapslingsklass IP 67
- Beröringsfri positionsmätning
- Löstagbar anslutning till positionsvisarna 21700 & 21712
- Olika kabellängder
1 550,02 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Magnetsensor
Utförande 1
miniatyrmodell
Material grundkropp
aluminium
H=Höjd
15
L=Längd
26,7
P=Kabellängd
2000
Beskrivning
Material
Hus i aluminium.
Kabelhölje PVC.
Kabelhölje PVC.
Utförande
Kompakt form för sensor och kontakt.
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Anslutningskabel 6 ledare ø 3,55-0,3 mm.
Böjningsradie kabel >17 mm (statisk).
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Anslutningskabel 6 ledare ø 3,55-0,3 mm.
Böjningsradie kabel >17 mm (statisk).
Anmärkning
Arbetar med magnetband 21725.
Läsavståndet mellan sensor och band måste vara mellan 0,1 och 2 mm.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Systemnoggrannheten, upprepningsnoggrannheten och förflyttningshastigheten är beroende av sekvenselektroniken.
Instickbar anslutning på positionsvisare 21700 och 21702.
Läsavståndet mellan sensor och band måste vara mellan 0,1 och 2 mm.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Systemnoggrannheten, upprepningsnoggrannheten och förflyttningshastigheten är beroende av sekvenselektroniken.
Instickbar anslutning på positionsvisare 21700 och 21702.
Tekniska data
- Skyddsklass IP 67; EN 60529 (sensorhuvud)
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
Observera
Relativ luftfuktighet 100%. Daggbildning tillåten (sensorhuvud).
Ritningsinformation
1) Sinus före cosinus
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
Tillbehör
Positionsvisare 21700 och 21702.
Magnetband 21725.
Magnetband 21725.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.