Magnetband
skala med inkrementell kodning
magnetiserad syntetisk tejp
- Egen konfektionering möjlig
- Med extra täckband av rostfritt stål
- Klistras lätt fast
1 147,61 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Magnetband
Utförande 1
skala med inkrementell kodning
Material grundkropp
magnetiserad syntetisk tejp
B1=Bredd
10
G=Noggrannhet mm
0,1
L=Längd
1000
Beskrivning
Material
Magnetband, magnetiserat plastband.
Bärband, stål.
Täckband, rostfritt stål.
Bärband, stål.
Täckband, rostfritt stål.
Utförande
Inkrementellt kodad skala.
Pollängd 5 mm.
Pollängd 5 mm.
Anmärkning
Enkel fastlimning, egen tillverkning möjlig.
Nödvändig bandlängd beräknas så här:
Mätlängd + sensorlängd “L” + (2 x före resp. efter “B”).
L = se ritning för aktuell sensor.
B = 10 mm (före och efter).
Nödvändig bandlängd beräknas så här:
Mätlängd + sensorlängd “L” + (2 x före resp. efter “B”).
L = se ritning för aktuell sensor.
B = 10 mm (före och efter).
Tekniska data
- Utvidningskoefficient (11 ± 1) x 10-6/K (fjäderstål)
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur -20…70 °C
- Lagertemperatur -40…70 °C
- Lagertemperatur -40…70 °C
Montage
Monteras med en förmonterad, dubbelsidig tejp, ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
På begäran
Ytterligare längder från 0,1…100 m, i 0,1 m steg.
Observera
Relativ luftfuktighet 100 %. Daggbildning tillåten.
Ritningsinformation
1) Täckband A = 0,176 mm
2) Magnetband M = 1,0 mm
3) Bärband T = 0,3 mm
4) Tejp K = 0,1 mm
5) Minsta bandlängd = mätlängd + L + 2 x B
6) Mätlängd
2) Magnetband M = 1,0 mm
3) Bärband T = 0,3 mm
4) Tejp K = 0,1 mm
5) Minsta bandlängd = mätlängd + L + 2 x B
6) Mätlängd
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.