Hålaxelsensor
med magnetisk avkänning
plast
- Enkel montering för hålaxlar på max. 20 mm i diameter
- Rotativt mätande sensor
- Kapslingsklass IP 65
- Löstagbar anslutning till positionsvisarna 21700 & 21712
2 679,70 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hålaxelsensor
Utförande 1
med magnetisk avkänning
Material grundkropp
plast
H=Höjd
52
L=Längd
35,2
P=Kabellängd
500
Beskrivning
Material
Axel i rostfritt stål.
Hus i plast.
Kabelhölje PVC.
Hus i plast.
Kabelhölje PVC.
Utförande
Hus svart.
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Böjningsradius kabel > 17 mm (fast upplagd).
Flatkontakt 8-polig, 1 st. stift.
Böjningsradius kabel > 17 mm (fast upplagd).
Anmärkning
För varvtal ≤ 600 v/min.
Enkel montering för hålaxlar upp till max. ø 20 mm.
Instickbar anslutning på positionsvisare 21700 och 21702.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Upplösningen och mätområdet är beroende av sekvenselektroniken.
Enkel montering för hålaxlar upp till max. ø 20 mm.
Instickbar anslutning på positionsvisare 21700 och 21702.
Matning av driftspänning och strömupptagning för sensorerna sker med sekvenselektronik.
Upplösningen och mätområdet är beroende av sekvenselektroniken.
Tekniska data
- Sensor med roterande mätning
- Magnetisk avkänning via polhjul med 18 poler á 5 mm
- Skyddsklass IP 65; EN60529
- Magnetisk avkänning via polhjul med 18 poler á 5 mm
- Skyddsklass IP 65; EN60529
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
Observera
Daggbildning inte tillåten.
Ritningsinformation
1) Vridriktning
2) Tätningsplatta
3) Gängstift M3 (2x120°)
2) Tätningsplatta
3) Gängstift M3 (2x120°)
Tillbehör
Positionsvisare 21700 och 21702.
Reduceringshylsor 21740.
Reduceringshylsor 21740.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.