Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Fästmaterial ingår.
Fästmaterial ingår.
Anmärkning
För delvis utdragbara teleskopskenor på båda sidor är rörelsen kortare än monteringslängden. De är en prisvärd lösning för att styra lådor och liknande med låg friktion och hög sidostabilitet. Spärr i mittläget. Innerskenans skruvförband på sidan har ersatts av stödvinklar. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 50 000 cykler.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Fördelar
Kan dras ut i båda riktningar
Går lätt
Den exakta styrningen ger hög sidostabilitet
Går lätt
Den exakta styrningen ger hög sidostabilitet
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.