- Soft close
- Push to open
- Självindrag
- Spärr i öppet och stängt läge
- Snabb isärkoppling fram
Beskrivning
Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Anmärkning
För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Tack vare spaken är det lätt att ta ut lådan och ta av den från styrningen. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Form A:
Genom dämpningen fångas teleskopskenorna upp mjukt och dras automatiskt till ändläget vid stängning.
Den angivna bärförmågan gäller det maximala värdet vid 80 000 cykler.
Form B:
Med ett lätt tryck skjuts teleskopskenorna ut automatiskt och nästan helt ljudlöst. Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 80 000 cykler.
Form C:
Spärr i öppet och stängt läge.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Form D:
Spärr i stängt läge.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 80 000 cykler.
Form E:
Genom den automatiska indragningen dras teleskopskenorna till ändläget vid stängning.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Form A:
Genom dämpningen fångas teleskopskenorna upp mjukt och dras automatiskt till ändläget vid stängning.
Den angivna bärförmågan gäller det maximala värdet vid 80 000 cykler.
Form B:
Med ett lätt tryck skjuts teleskopskenorna ut automatiskt och nästan helt ljudlöst. Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 80 000 cykler.
Form C:
Spärr i öppet och stängt läge.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Form D:
Spärr i stängt läge.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 80 000 cykler.
Form E:
Genom den automatiska indragningen dras teleskopskenorna till ändläget vid stängning.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Temperaturområde
Form A:
+10 °C till +40 °C.
Form B:
-20 °C till +70 °C.
Form C:
-20 °C till +70 °C.
Form D:
-20 °C till +70 °C.
+10 °C till +40 °C.
Form B:
-20 °C till +70 °C.
Form C:
-20 °C till +70 °C.
Form D:
-20 °C till +70 °C.
Fördelar
Soft close
Push to open
Automatisk indragning
Spärr i öppet och stängt läge
Snabb isärkoppling fram
Push to open
Automatisk indragning
Spärr i öppet och stängt läge
Snabb isärkoppling fram
Ritningsinformation
Form B:
1) Utan monteringshål: 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 och 21334-15-2060035
Form C:
1) Med monteringshål: 21334-15-30600, 21334-15-30650 och 21334-15-30700
2) Utan monteringshål: 21334-15-30250
Form D:
1) Utan monteringshål: 21334-15-40148, 21334-15-40199 och
21334-15-40250
2) Med monteringshål: 21334-15-40600, 21334-15-40650 och
21334-15-40700
3) Utan monteringshål: 21334-15-30600 och 21334-15-30650
Form E:
1) Utan monteringshål: 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 och 21557-15-5050041
1) Utan monteringshål: 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 och 21334-15-2060035
Form C:
1) Med monteringshål: 21334-15-30600, 21334-15-30650 och 21334-15-30700
2) Utan monteringshål: 21334-15-30250
Form D:
1) Utan monteringshål: 21334-15-40148, 21334-15-40199 och
21334-15-40250
2) Med monteringshål: 21334-15-40600, 21334-15-40650 och
21334-15-40700
3) Utan monteringshål: 21334-15-30600 och 21334-15-30650
Form E:
1) Utan monteringshål: 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 och 21557-15-5050041
Tillbehör
Monteringsvinklar i stål för teleskopskenor 21335-80
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.