- Spärr i öppet och stängt läge
- För tung belastning
- Manuell upplåsning
- Lättgående
Beskrivning
Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Spärr i öppet och stängt läge. Teleskopskenan kan bara öppnas och stängas med hjälp av spaken. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Den angivna bärförmågan gäller det maximala värdet vid 10 000 cykler.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 4,8 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Teleskopskenorna kan inte beställas i par.
Om det ska finnas låsning båda sidor måste man beställa ett vänster- och ett högerutförande.
Vill man ha låsning på ena sidan kan skenan kombineras med 21335-30.
Passar inte för horisontell montering.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 4,8 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Teleskopskenorna kan inte beställas i par.
Om det ska finnas låsning båda sidor måste man beställa ett vänster- och ett högerutförande.
Vill man ha låsning på ena sidan kan skenan kombineras med 21335-30.
Fördelar
Spärr i öppet och stängt läge
För tung belastning
Manuell upplåsning
Går lätt
För tung belastning
Manuell upplåsning
Går lätt
Observera
Den maximala belastningsförmågan gäller ett par teleskopskenor.
Ritningsinformation
1) 21335-25-03050 och 21335-25-03051 utan monteringshål
2) 21335-25-05590 och 21335-25-05591 utan monteringshål
3) Urtag för låsskruv
4) Endast referensmått, inget monteringshål
5) Form B, samma mått som höger utförande
2) 21335-25-05590 och 21335-25-05591 utan monteringshål
3) Urtag för låsskruv
4) Endast referensmått, inget monteringshål
5) Form B, samma mått som höger utförande
Tillbehör
Teleskopskenor i stål 21335-30.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.