text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skenor i stål.
Kulhållare i stål.
Kulor i stål.
Utförande
Förzinkade skenor.
Förzinkade kulhållare.
Härdade kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Fästmaterial ingår.
Anmärkning
På överutdragbara teleskopskenor är rörelsen längre än monteringslängden. Spärr i öppet läge. Tack vare spaken är det lätt att ta ut lådan och ta av den från styrningen.
Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Den angivna bärförmågan gäller det maximala värdet vid 10 000 cykler.

Vid horisontell montering är bärförmågan 75 % lägre.

Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Temperaturområde
-20 °C till +110 °C
Fördelar
Spärr i öppet läge
Snabb isärkoppling fram
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också