Material
Skenor i rostfritt stål 1.4301.
Kulhållare i rostfritt stål 1.4301.
Kulor i rostfritt stål 1.4034.
Kulhållare i rostfritt stål 1.4301.
Kulor i rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Blanka skenor.
Blanka kulhållare.
Blanka kulor.
Blanka kulhållare.
Blanka kulor.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Skenor i rostfritt stål 1.4301.
Kulhållare i rostfritt stål 1.4301.
Kulor i rostfritt stål 1.4034.
Kulhållare i rostfritt stål 1.4301.
Kulor i rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Blanka skenor.
Blanka kulhållare.
Blanka kulor.
Blanka kulhållare.
Blanka kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Anmärkning
För de delvis utdragbara teleskopskenorna är rörelsen kortare än monteringslängden. Spärr i stängt läge.
Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Vid horisontell montering är bärförmågan 75 % lägre.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.
Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 450 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 resp. 80 000 cykler.
Vid horisontell montering är bärförmågan 75 % lägre.
Höjden på fästskruvarnas huvud ska inte överstiga 2,5 mm, eftersom de kan kollidera med andra skendelar om de är för höga.
Fördelar
Spärr i stängt läge
Passar för flat montering
Går lätt
Passar för flat montering
Går lätt
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.