text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skenor i aluminium.

Kulhållare i rostfritt stål 1.4301.

Kulor i rostfritt stål 1.4021.
Utförande
Blanka skenor.
Blanka kulhållare.
Blanka kulor.
Beställningsinformation
Säljs parvis.
Anmärkning
För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen ungefär lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet ger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Bärförmågan som anges har fastställts vid ett skenavstånd på 600 mm och gäller maxvärdet vid 10 000 cykler.

Passar inte för horisontell montering.

Bör eftersmörjas med högtrycksfett efter 2 000 cykler.

Ändanslagen är testade med 10 cykler och en anslagshastighet
på 0,8 m/s vid den angivna belastningsförmågan. Extra, externa ändanslag rekommenderas.
Temperaturområde
-20 °C till +110 °C
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment