text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande
Skena och glidstycke förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade.
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Helt utdragbara, bestående av två styrskenor som fast och rörligt element samt ett S-format mellanelement. Den har ett högt tröghetsmoment och hög styvhet med en slimmad design. Detta ger en hög lastbärande kapacitet med låg nedböjning i utfällt läge. Den maximala slaglängden är större än den stängda längden på teleskopskenan.
Använd försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9 för att montera skenan.
Den maximala körhastigheten är 0,8 m/s.

Driftstemperatur -30 °C till +110 °C.
På begäran
Andra längder (rastermått 80 mm).
Storlek 28 till max. 1490 mm.
Storlek 35 till max. 1730 mm.
Storlek 43 till max. 1970 mm.
Ritningsinformation
1) För försänkt skruv DIN EN ISO 10642
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn