Teleskopskena
rullagerstål
- Helt utdragbar variant bestående av två styrskenor och två glidstycken
- Rörelser på upp till 966 mm
- Belastningar på upp till 1331 N
- Den öppna kulhållaren är skyddad mot smuts
- Härdade löpytor och kulor
6 843,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Teleskopskena
Storlek
43
Material grundkropp
rullagerstål
B=Bredd
43
D=För skruv
M08
H=Höjd
44
L=Längd
930
N=Antal hål
12
S=Slag
966
C0Y (N)
693
C0Z (N)
693
R
2,5
Beskrivning
Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Utförande
Skena, glidstycke och kulhållare förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Hel utdragning bestående av två styrskenor som fungerar som fast och rörligt element samt två glidstycken som tillsammans bildar mellanelementet. Genom denna konstruktion skyddas de öppna kulhållarna mot smuts. Den maximala rörelsen är längre än teleskopskenans stängda längd. Bör monteras horisontellt. För att komma åt alla fästhål vid monteringen måste man ta bort låsskruven i skenan och sedan sätta i den igen. För att få rörelse åt båda håll tar man bort låsskruvarna.
De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.
Den maximala rörelsehastigheten 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.
Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.
Den maximala rörelsehastigheten 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.