Teleskopskena
s-form
rullagerstål
- Helt utdragbar variant bestående av två styrskenor och en mellandel
- Rörelser på upp till 1516 mm
- Hög belastningsförmåga på upp till 4590 N med liten nedböjning
- Högt tröghetsmoment och hög styvhet
- Härdade löpytor och kulor
6 489,79 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Teleskopskena
Storlek
43
Utförande 1
s-form
Material grundkropp
rullagerstål
B=Bredd
120
H=Höjd
28
L=Längd
690
N=Antal hål
9 (7 tillgängliga)
S=Slag
726
A
34
A1
52
C0Y (N)
2775
D1
M08
L max.
1970
Beskrivning
Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande
Skena och glidstycke förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade.
Kulor härdade.
Löpbanor induktivt härdade.
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Helt utdragbara, bestående av två styrskenor som fast och rörligt element samt ett S-format mellanelement. Den har ett högt tröghetsmoment och hög styvhet med en slimmad design. Detta ger en hög lastbärande kapacitet med låg nedböjning i utfällt läge. Den maximala slaglängden är större än den stängda längden på teleskopskenan.
Använd försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9 för att montera skenan.
Den maximala körhastigheten är 0,8 m/s.
Driftstemperatur -30 °C till +110 °C.
Använd försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9 för att montera skenan.
Den maximala körhastigheten är 0,8 m/s.
Driftstemperatur -30 °C till +110 °C.
På begäran
Andra längder (rastermått 80 mm).
Storlek 28 till max. 1490 mm.
Storlek 35 till max. 1730 mm.
Storlek 43 till max. 1970 mm.
Storlek 28 till max. 1490 mm.
Storlek 35 till max. 1730 mm.
Storlek 43 till max. 1970 mm.
Ritningsinformation
1) För försänkt skruv DIN EN ISO 10642
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.