text.skipToContent text.skipToNavigation
21340

Teleskopskenor

  • Delvis utdragbar variant bestående av en fast styrskena och ett rörligt glidstycke
  • Rörelser på upp till 323 mm
  • Belastningar på upp till 7411 N
  • Kompakt och enkel modell
  • Härdade löpytor och kulor
Särskilda egenskaper:

från 936,74 kr

15 Produkter

Beskrivning

Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande
Skena och glidstycke förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade.
Kulor härdade.
Anmärkning
Delutdragning som består av en fast styrskena och en rörlig gliddel. Glidstycket kan köras ut till lite mer än hälften av skenans längd på ena sidan (slag C). Om låsskruven tas bort är en utdragning med slaget C åt båda håll möjlig. Det totala slaget blir då 2C (slag).
Den kompakta och enkla konstruktionen tillåter höga bärighetstal.
Den maximala förflyttningshastigheten är 0,8 m/s.

Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
Andra längder (rastermått 80 mm).
Storlek 28 till max. 1170 mm.
Storlek 35 till max. 1490 mm.
Storlek 43 till max. 1970 mm.
Ritningsinformation
1) För försänkt skruv DIN 7991
2) Låsskruv