Teleskopskena
rullagerstål
- Delvis utdragbar variant bestående av en fast styrskena och ett rörligt glidstycke
- Rörelser på upp till 323 mm
- Belastningar på upp till 7411 N
- Kompakt och enkel modell
- Härdade löpytor och kulor
2 134,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Teleskopskena
Storlek
43
Material grundkropp
rullagerstål
B=Bredd
43
H=Höjd
22
L=Längd
370
N=Antal hål
5
S=Slag
208
B1
23
C0Y (N)
3377
C0Z (N)
2364
D
M08
D1
M08
H1
21
H2
13,5
L max.
1970
Mx (Nm)
115,9
My (Nm)
308
Mz (Nm)
440
R
2,5
Beskrivning
Material
Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Utförande
Skena och glidstycke förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade.
Kulor härdade.
Löpbanor induktivt härdade.
Kulor härdade.
Beställningsinformation
Säljs separat.
Anmärkning
Delutdragning som består av en fast styrskena och en rörlig gliddel. Glidstycket kan köras ut till lite mer än hälften av skenans längd på ena sidan (slag S). Om låsskruven tas bort är en utdragning med slaget S åt båda håll möjlig. Det totala slaget blir då 2S (slag).
Den kompakta och enkla konstruktionen tillåter höga bärighetstal.
Den maximala förflyttningshastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
Den kompakta och enkla konstruktionen tillåter höga bärighetstal.
Den maximala förflyttningshastigheten är 0,8 m/s.
Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
På begäran
Andra längder (rastermått 80 mm).
Storlek 28 till max. 1170 mm.
Storlek 35 till max. 1490 mm.
Storlek 43 till max. 1970 mm.
Storlek 28 till max. 1170 mm.
Storlek 35 till max. 1490 mm.
Storlek 43 till max. 1970 mm.
Ritningsinformation
1) För försänkt skruv DIN EN ISO 10642
2) Låsskruv
2) Låsskruv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.