Styrskena
härdad
verktygsstål
- Minimal stick-slip-effekt
- Mycket goda nödgångsegenskaper
- Mycket slitagetåliga
- Med god vibrationsdämpning
- Ej känsliga mot smuts, slag och stötar
1 639,77 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrskena
Form
A
Storlek
6
Utförande 1
härdad
Utförande 2
slipad
Material grundkropp
verktygsstål
B1=Bredd
16
H=Höjd
15
L=Längd
250
B
31
B2
6
C
19,3
D1
M06
D2
5,3
D3
10
E
1
K
5,2
L1
25
L2
4X50
f (n)
1710
Beskrivning
Material
Form A
verktygsstål, hårdhet 58–62 HRC.
Ytorna är mycket finslipade.
Form B:
Automatstål med glidbeläggning av PTFE.
Glidbeläggningarna är självsmörjande.
verktygsstål, hårdhet 58–62 HRC.
Ytorna är mycket finslipade.
Form B:
Automatstål med glidbeläggning av PTFE.
Glidbeläggningarna är självsmörjande.
Beställningsinformation
En styrlängd på 300 mm och en längd på 100 mm krävs för en komplett guide med skenstorlek 6
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(Ange längd L, t.ex. 300 för L = 300 mm)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(Ange längd L, t.ex. 300 för L = 300 mm)
Anmärkning
Vid normala monteringsförhållanden är transportsträckan max. 15 m/min. i smort tillstånd.
Friktionsvärdet kan beräknas med 0,04–0,08 beroende på smörjning.
Smörjs med vanliga glidbaneoljor.
Längsstyrningarna används för förflyttning, bearbetning och positionering.
Friktionsvärdet kan beräknas med 0,04–0,08 beroende på smörjning.
Smörjs med vanliga glidbaneoljor.
Längsstyrningarna används för förflyttning, bearbetning och positionering.
Användning
- Industriautomatisering
- Verktygsmaskiner
- Specialmaskiner
- Verktygsfixturer
- Mätutrustning
- Verktygsmaskiner
- Specialmaskiner
- Verktygsfixturer
- Mätutrustning
Temperaturområde
-40 °C till +80 °C.
Fördelar
- Stick-slip fri rörelse
- Mycket bra torrgående egenskaper
- Mycket slitstarkt
- Mycket bra vibrationsdämpning
- Motståndskraftig mot smuts, stötar och slag
- Mycket bra torrgående egenskaper
- Mycket slitstarkt
- Mycket bra vibrationsdämpning
- Motståndskraftig mot smuts, stötar och slag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.