Spännlist
aluminium
- För fastspänning av slidstyrningen på x-y-z-axeln
- Som list för att fästa slidenheten i maskinen
- Passar för laxstjärtsformade slidstyrningar med mikrometerspindel 21000
136,15 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännlist
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
15
D=För skruv
M05
L=Längd
118,4
SRED=Slagreducering
10
B1
10
H
11
L1
90
Passar till slid
21000-120 ...
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6063.
Beställningsinformation
21000-020 (1 spännlist med fästskruvar)
Anmärkning
Spännlisterna används för att spänna slidstyrningen i x-y-z-axeln och som list för att fästa slidenheten i maskinen.
Montering i änden reducerar rörelsen.
Montering i änden reducerar rörelsen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.