text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Spännlist
Material grundkropp
aluminium
B=Bredd
11,5
D=För skruv
M05
L=Längd
78,9
SRED=Slagreducering
8
B1
6
H
8
L1
60
Passar till slid
21000-080 ...

Beskrivning

Material
Aluminium EN AW-6063.
Beställningsinformation
21000-020 (1 spännlist med fästskruvar)
Anmärkning
Spännlisterna används för att spänna slidstyrningen i x-y-z-axeln och som list för att fästa slidenheten i maskinen.
Montering i änden reducerar rörelsen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment