Rullhållare
för styrskenor
aluminium
- Längd enligt kundens önskemål
- Belastning per rulle på upp till 400 N
2 344,98 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rullhållare
Utförande 1
för styrskenor
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
verktygsstål
D=Rulldiameter
6
F=Belastning in/rulle
400
H=Höjd
15
N=Antal rullar
2-200
N=Rullantal
110
T=Delning
9
B
2,4
N
110
Beskrivning
Material
Hållare i plast, rullar i verktygsstål 1.2842.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.