Precisionsslidstyning
med rullager
gråjärn
- Mikrometerratt med skalindelning 0,02 mm
- Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 1095 N
- Olika storlekar med slag från 10 till 150 mm
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Centreringshål
19 348,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionsslidstyning
Utförande 1
med rullager
Utförande 2
med mikrometerspindel
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
L=Skivlängd
360
A
40
A1
27,5
A2
28
B1
99,5
C
150
D
M10X1
D1
10
D2
M05
D3
5,3
D4
10
E
86
E1
86
E2
50
E3
50
E4
50
K
36
L1
205
L2
88
L3
8
M
M06
M1
M06
M2
M06
Mx (Nm)
89
My (Nm)
119
Mz (Nm)
151
O
22,4
P
2,1
P1
4,1
R
8
T1
0,03
T2
0,03
TA_E/E1
8
TA_E2
14
TI_E/E1
6
TI_E4
6
U2
49
f (n)
1095
Beskrivning
Material
EN-GJL-250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar med rullager används inom maskinkonstruktion och fixturbygge, inom mätteknik, i optiska instrument och inom finmekanik. Mikrometerrattens skalindelning är 0,02 mm.
De tillåtna belastningsvärden (F) som anges är avsedda för 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
F = bärförmåga vid dynamiskt eller statiskt lastfall.
TI E/E1 = antal fästhål E/E1/M i innerdelen.
TA E/E1= antal fästhål E/E1/M i ytterdelen.
TI E4 = antal fästhål E4/D1 i innerdelen.
TA E2 = antal fästhål E2/D1 i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärden (F) som anges är avsedda för 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
F = bärförmåga vid dynamiskt eller statiskt lastfall.
TI E/E1 = antal fästhål E/E1/M i innerdelen.
TA E/E1= antal fästhål E/E1/M i ytterdelen.
TI E4 = antal fästhål E4/D1 i innerdelen.
TA E2 = antal fästhål E2/D1 i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.