Precisionsslidstyning
med rullager
gråjärn
- Slidens lager i härdade och slipade prismautföranden
- Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 1730 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 10 till 105 mm
- Centreringshål
9 582,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionsslidstyning
Utförande 1
med rullager
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
L=Skivlängd
210
A
40
A1
27,5
A2
28
B1
99,5
C
80
D1
10
D2
M05
D3
5,3
D4
10
E
86
E1
86
E2
50
E3
50
L2
86
L3
8
M
M06
M1
M06
M2
M06
Mx (Nm)
60
My (Nm)
99
Mz (Nm)
105
P
2,1
P1
4,1
T1
0,03
T2
0,03
TA_E/E1
6
TA_E2
8
TI_E/E1
6
TI_E2
8
f (n)
1450
Beskrivning
Material
EN-GJL-250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar med rullager används inom maskinkonstruktion och fixturbygge, inom mätteknik, i optiska instrument och inom finmekanik.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På begäran kan även korsslider levereras.
På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
F = bärförmåga vid dynamiskt eller statiskt lastfall.
TI E/E1 = antal fästhål E/E1/M i innerdelen.
TA E/E1= antal fästhål E/E1/M i ytterdelen.
TI E2 = antal fästhål E2/D1 i innerdelen.
TA E2 = antal fästhål E2/D1 i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På begäran kan även korsslider levereras.
På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
F = bärförmåga vid dynamiskt eller statiskt lastfall.
TI E/E1 = antal fästhål E/E1/M i innerdelen.
TA E/E1= antal fästhål E/E1/M i ytterdelen.
TI E2 = antal fästhål E2/D1 i innerdelen.
TA E2 = antal fästhål E2/D1 i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.