Precisionsslidstyning
med rullager
gråjärn
- Slidens lager i härdade och slipade prismautföranden
- Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 990 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 25 till 100 mm
- Alla ytterytor är slipade
10 923,72 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionsslidstyning
Utförande 1
med rullager
Utförande 2
med ändplattor
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
100
L=Skivlängd
260
TA=TA
6
A
40
B1
99,5
C
100
D
27,5
E
86
E1
86
H
12
I
28
L1
150
M
M06
Mx (Nm)
37
My (Nm)
80
Mz (Nm)
69
N
M06
O
15
R
6
TI
4
Z
50X2
Z1
80
f (n)
990
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Slipat.
Anmärkning
Slidstyrning i aluminium finns på begäran.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E1/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E1/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.