Precisionsslidstyning
med mikrometerspindel
gråjärn
- Mikrometerratt med skalindelning 0,02 mm
- Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 1130 N
- Olika storlekar med slag från 10 till 150 mm
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Alla ytterytor är slipade
7 188,97 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Precisionsslidstyning
Utförande 1
med mikrometerspindel
Utförande 2
med rullager
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
50
Für=Spindel
M06X1
L=Skivlängd
75
TA=TA
6
A
25
B1
49,5
C
20
D
17
E
28
E1
28
H
7,5
I
18
L1
50
M
M04
Mx (Nm)
4
My (Nm)
7
Mz (Nm)
6
N
M03
O
14
R
6
T
23
TI
4
U2
36
Z
25X1
Z1
25
f (n)
286
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Slidstyrning i aluminium finns på begäran.
Skalindelningen på mikrometerhjulet är 0,02 mm. I utförandet 21040-040045 är skalindelningen 0,01 mm. Ytterligare skalor på begäran.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E1/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
* Avstånd för fästhål i ytterdelen = 25 mm.
Skalindelningen på mikrometerhjulet är 0,02 mm. I utförandet 21040-040045 är skalindelningen 0,01 mm. Ytterligare skalor på begäran.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E1/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
* Avstånd för fästhål i ytterdelen = 25 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.