text.skipToContent text.skipToNavigation
21034

Precisions slidstyrning med rullager

  • Slidens lager i härdade och slipade prismautföranden
  • Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 1284 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 10 till 105 mm
  • Alla ytterytor är slipade
Särskilda egenskaper:

från 2 246,54 kr

19 produkter hittades

Beskrivning

Material
GJL 250.
Utförande
Slipat.
Anmärkning
Som tillval finns en klämma som verkar kraftupptagande på sidokanten utan att belasta styrningsgeometrin.
F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På begäran kan även korsslider levereras.

TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.