text.skipToContent text.skipToNavigation
21038

Precisions Slidstyrningar med rullager och ändplattor

  • Slidens lager i härdade och slipade prismautföranden
  • Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 990 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 25 till 100 mm
  • Alla ytterytor är slipade
Särskilda egenskaper:

från 4 328,71 kr

Beskrivning

Material
GJL 250.
Utförande
Slipat.
Anmärkning
Slidstyrning i aluminium finns på begäran.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E1/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.