text.skipToContent text.skipToNavigation
21035

Minislidstyrning med rullager

  • Mycket lättgående
  • Fästhålen kan användas både som gängade och genomgående hål
  • Utformat för dynamiska och statiska belastningar på upp till 697 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 12 till 120 mm
Särskilda egenskaper:

från 1 616,41 kr

14 produkter hittades

Beskrivning

Material
Ytterhus i aluminium, slid och lager i stål.
Utförande
Ytterhus svartanodiserat. Slid och lager slipade. Innerdel härdad.
Anmärkning
Slidstyrningarna med rullager går mycket lätt och kan justeras under förspänning med skruvarna ”N”.
Fästhålen ”K” kan användas både som gängade och genomgående hål.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

F = bärförmåga vid dynamisk eller statisk belastning.
TI = antal fästhål E3/K i innerdelen.
TA = antal fästhål E1/M i ytterdelen.
GI = antal hålrader i innerdelen.
K = gänga M4 med försänkning för M3 enligt DIN 974-1.