Laxstjärtsslidstyrning
med mikrometerspindel
gråjärn
- Skalring med skalindelning 0,02 mm
- Utformat för dynamiska belastningar på upp till 917 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 50 till 100 mm
- Alla ytterytor är slipade
15 029,73 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Laxstjärtsslidstyrning
Utförande 1
med mikrometerspindel
Utförande 2
med handratt
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
150
Für=Spindel
TR 16X2
L=Skivlängd
310
TA=TA
6
A
50
B1
149
C
100
D
29,5
E
130
I
35,5
L1
200
M
M08
Mx (Nm)
53
My (Nm)
169
Mz (Nm)
58
N
M08
O
28
R
8
S
80
TI
4
U1
100
f (n)
868
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
I stället för ställskruven “N” i mitten kan låsspaken 06460 användas. Skalindelningen på mikrometerhjulet är 0,02 mm. Ytterligare skalor på begäran. Det vridbara handtaget på handratten är fällbart.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet “F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet “F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.