Laxstjärtsslidstyrning
med mikrometerspindel
aluminium
svart
eloxerad
- För inställning av bland annat bearbetningsenheter och mätkameror
- Olika storlekar med slag från 10 till 105 mm
- Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning
- Svart, anodiserad yta
- Centreringshål
3 802,18 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Laxstjärtsslidstyrning
Utförande 1
med mikrometerspindel
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
Stålnyckel
EN AW-6082
B=Bredd
80
Für=Spindel
M08X1
L=Skivlängd
135
S=Slag
55
TA=TA
8
TM=TM
8
TN=TN
8
A
34
B1
79,5
D1
10
D2
M05
D3
5,5
D4
9
E
60
E1
34
E2
13
E3
40
E4
40
H
23
I
22,5
K
26
K1
18
L1
78
L2
68
L3
6
L4
177,1
M2
M05
MA
M05X10
MI
M05X7,5
Mx (Nm)
8
My (Nm)
22
Mz (Nm)
7
N
M05
O
8
P
2,1
P1
3,7
T1
0,03
T2
0,03
T3
0,04
TI
12
Y
17
f (n)
750
Beskrivning
Material
Aluminium EN AW-6082.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar används bland annat för konstruktion av maskiner, fixturer och mätutrustning samt inom optisk och finmekanisk industri.
Det tillåtna belastningsvärdet (F) som anges gäller för statisk belastning.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E1/E2/MI i innerdelen.
TA = antal fästhål E/E1/MA i ytterdelen.
TM = antal centreringshål D1 i innerdelen.
TN = antal centreringshål D1 i ytterdelen.
Det tillåtna belastningsvärdet (F) som anges gäller för statisk belastning.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E1/E2/MI i innerdelen.
TA = antal fästhål E/E1/MA i ytterdelen.
TM = antal centreringshål D1 i innerdelen.
TN = antal centreringshål D1 i ytterdelen.
Fördelar
Vid samtliga gängade hål finns även ett centreringshål. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden. Kan kombineras snabbt och i efterhand i x-y-z-riktning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.