Laxstjärtsslidstyrning
med ändanslag
gråjärn
- Utformat för dynamiska belastningar på upp till 400 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 29 till 108 mm
- Alla ytterytor är slipade
- Centreringshål
4 752,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Laxstjärtsslidstyrning
Utförande 1
med ändanslag
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
75
L=Skivlängd
155
A
32
A1
19,5
A2
22
B1
74,5
C
77
D1
10
D2
M05
D3
5,3
D4
10
E
62
E1
25
E2
25
E3
50
L1
75
L2
60
L3
5,5
M
M05
M1
M05
M2
M05
Mx (Nm)
5
My (Nm)
19
Mz (Nm)
6
O
16
P
2,1
P1
3,6
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA_E
4
TA_E1
10
TI_E
4
TI_E1
6
f (n)
110
Beskrivning
Material
EN-GJL-250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar används bland annat för konstruktion av maskiner, fixturer och mätutrustning samt inom optisk och finmekanisk industri. I stället för justerskruven “M1” i mitten kan en låsspak 06460 användas.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning får tabellvärdet “F” multipliceras 10 gånger.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
TI E = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA E = antal fästhål E/M i ytterdelen.
TI E1 = antal fästhål E1/D1 i innerdelen.
TA E1 = antal fästhål E1/D1 i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning får tabellvärdet “F” multipliceras 10 gånger.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
På ovansidan av sliden finns ett extra centreringshål vid hålen D2 och D3. Med hjälp av våra centreringsringar 20240 kan ytterligare kopplingselement monteras med exakt passning på sliden.
TI E = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA E = antal fästhål E/M i ytterdelen.
TI E1 = antal fästhål E1/D1 i innerdelen.
TA E1 = antal fästhål E1/D1 i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.