Laxstjärtsslidstyrning
gråjärn
- Utformat för dynamiska belastningar på upp till 227 N
- Livslängd på över 1 miljon slag
- Olika storlekar med slag från 15 till 30 mm
- Alla ytterytor är slipade
3 729,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Laxstjärtsslidstyrning
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
75
L=Skivlängd
105
TA=TA
4
A
32
B1
74,5
C
20
D
19,5
E
62
I
22,5
M
M05
Mx (Nm)
9
My (Nm)
15
Mz (Nm)
10
N
M05
TI
4
f (n)
128
Beskrivning
Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
Dessa precisionsslidstyrningar används bland annat för konstruktion av maskiner, fixturer och mätutrustning samt inom optisk och finmekanisk industri. I stället för ställskruven “N” i mitten kan låsspaken 06460 användas.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet “F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet “F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.
TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.