text.skipToContent text.skipToNavigation
21032

Laxstjärtsformad slidstyrning med mikrometerspindel

  • Mikrometerratt med skalindelning 0,02 mm
  • Utformat för dynamiska belastningar på upp till 1078 N
  • Livslängd på över 1 miljon slag
  • Olika storlekar med slag från 25 till 100 mm
  • Alla ytterytor är slipade
Särskilda egenskaper:

från 4 619,53 kr

10 produkter hittades

Beskrivning

Material
GJL 250.
Utförande
Blankt, slipat.
Anmärkning
I stället för ställskruven ”N” i mitten kan låsspaken 06460 användas. Skalindelningen på mikrometerhjulet är 0,02 mm. Ytterligare skalor på begäran.
De tillåtna belastningsvärdena (F) som anges gäller för dynamisk belastning med en livslängd på 1 miljon rörelser.
Vid statisk belastning är tabellvärdet ”F” multiplicerat med 10 tillåtet.
Vridmomentvärdena gäller endast när sliden är centrerad.

TI = antal fästhål E/M i innerdelen.
TA = antal fästhål E/M i ytterdelen.